Impugnatura Conica
fisso
resina termoindurente
finitura lucida colore nero
- Impugnature per volantini e manovelle
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Diverse dimensioni di filettatura
- lucidatura a specchio
3,62 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura Conica
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Ausführung 1
fisso
Materiale corpo base
resina termoindurente
Materiale componente
acciaio
Colore corpo base
finitura lucida colore nero
Colore componenti
zincato
D1=Diametro esterno
26
D=Filettatura
M10
L1=Lunghezza maniglia
100
L=Lunghezza filettatura
12
D2
20
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Gambo filettato in acciaio, galvanizzato.
Gambo filettato in acciaio, galvanizzato.
Versione
Finitura lucida.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.