Impugnatura Conica
fisso
resina termoindurente
finitura lucida colore nero
- Impugnature per volantini e manovelle
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Forma C: inserto filettato
- Diverse dimensioni di filettatura
- lucidatura a specchio
1,83 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura Conica
Forma
C
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
2
Ausführung 1
fisso
Materiale corpo base
resina termoindurente
Colore corpo base
finitura lucida colore nero
D1=Diametro esterno
23
D=Filettatura
M08
L1=Lunghezza maniglia
61
T=Altezza di filettatura
24
D3
8,5
D4
18
H1
2
H2
38
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Versione
Finitura lucida.
Su richiesta
Altri colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.