Impugnatura Conica
fisso
resina termoindurente
finitura lucida colore nero
- Impugnature per volantini e manovelle
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Forma F: filettatura esterna
- Diverse dimensioni di filettatura
- lucidatura a specchio
2,43 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura Conica
Forma
F
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
2
Ausführung 1
fisso
Materiale corpo base
resina termoindurente
Colore corpo base
finitura lucida colore nero
D1=Diametro esterno
23
D=Filettatura
M08
L1=Lunghezza maniglia
61
L=Lunghezza filettatura
12
D4
18
H2
38
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Gambo filettato in acciaio, galvanizzato.
Gambo filettato in acciaio, galvanizzato.
Versione
Finitura lucida.
Su richiesta
Altri colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.