Impugnatura
fisso
acciaio
passivate blu
- Impugnatura adatta ai volantini DIN 950
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Diverse dimensioni di filettatura
9,00 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Ausführung 1
fisso
Norma DIN
DIN 39
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
passivate blu
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M10
L1=Lunghezza maniglia
80
L=Lunghezza filettatura
14
D4
16
L3
10
SW
5
Descrizione
Materiale
Acciaio
Versione
zincato, passivato blu.
Nota
Impugnatura compatibile con i volantini DIN 950.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.