Impugnatura
fisso
alluminio
finitura lucida
- Impugnatura adatta ai volantini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Diverse dimensioni di filettatura
5,74 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura
Forma
dritto
Ausführung 1
fisso
Norma DIN
simile a DIN 39
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio
Superficie corpo base
finitura lucida
D3=Filettatura
M06
L1=Lunghezza maniglia
52
D1
16
D4
10
L2
11
SW
3
Descrizione
Materiale
Alluminio
Gambo filettato in acciaio.
Gambo filettato in acciaio.
Versione
Impugnatura lucidata a specchio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.