Impugnatura
fisso
acciaio
lucidato
- Impugnatura adatta ai volantini DIN 950
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Acciaio inox 1.4305 o 1.4401
- Diverse dimensioni di filettatura
3,37 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura
Forma
E
Ausführung 1
fisso
Norma DIN
simile a DIN 39
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
lucidato
D1=Diametro esterno
13
D=Filettatura
M05
L1=Lunghezza maniglia
40
L=Lunghezza filettatura
10
D4
8
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
lucidato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.