Impugnatura
girevole
acciaio
- Impugnatura adatta ai volantini DIN 950
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Diverse dimensioni di filettatura
7,96 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Ausführung 1
girevole
Norma DIN
simile a DIN 98
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
acciaio
D1=Diametro esterno
16
D=Filettatura
M06
L1=Lunghezza maniglia
54,5
L=Lunghezza filettatura
11
D4
10
D6
14
L3
5,5
L4
5
SW
3
Descrizione
Materiale
Impugnatura e mozzo in acciaio.
Versione
Impugnatura e mozzo zincati, passivati blu.
Nota
Nelle impugnature con D1=25 mm e 32 mm, la lunghezza della filettatura L2 è minore rispetto a DIN 98. L'impugnatura è compatibile con i volantini DIN 950.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.