Impugnatura
girevole
acciaio inox
- Impugnatura adatta ai volantini DIN 950
- Diverse dimensioni di filettatura
Acciaio inox 1.4404.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
22,11 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Ausführung 1
girevole
Norma DIN
simile a DIN 98
Materiale corpo base
acciaio inox
Superficie componente
lucidato
Chiave in acciaio
1.4404
D1=Diametro esterno
16
D=Filettatura
M06
L1=Lunghezza maniglia
56
L=Lunghezza filettatura
13
SW=Apertura chiave
8
D4
11
L3
11
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4404.
Versione
lucidato
Nota
Impugnatura compatibile con i volantini DIN 950.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.