Impugnatura
girevole
alluminio
- Impugnatura adatta ai volantini DIN 950
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Diverse dimensioni di filettatura
14,22 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Ausführung 1
girevole
Norma DIN
simile a DIN 98
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio
D1=Diametro esterno
20
D=Filettatura
M08
L1=Lunghezza maniglia
67
L=Lunghezza filettatura
13
D4
13
D6
18
L3
6
L4
6
SW
4
Descrizione
Materiale
Impugnatura in alluminio. Mozzo in acciaio.
Versione
Impugnatura lucida, mozzo zincato, passivato blu.
Nota
Impugnatura compatibile con i volantini DIN 950.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.