- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, industria del mobile, costruzioni metalliche
- Modello: acciaio o acciaio inox
- Impiego universale
Descrizione
Materiale
Pomelli in resina termoindurente PF 31.
Barra acciaio 1.0718 o acciaio inox 1.4305.
Barra acciaio 1.0718 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio brunito o acciaio inox non trattato.
Acciaio brunito o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.