Leva Equilibrata
foro calibrato
acciaio
- Per distanze di regolazione lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Diversi modelli
14,56 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva Equilibrata
Ausführung 1
foro calibrato
Tipo di prodotto
impugnatura fissa
Norma DIN
DIN 39
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
acciaio
A=Distanza degli assi
25
D2=Foro di montaggio
7
H1=Altezza impugnatura
32
L=Lunghezza
65,5
A
25
D1
16
D3
10
D4
13
H
13
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Impugnatura fissa DIN 39.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.