Manopola Avvitabile
coppia torcente
acciaio da bonifica
temprato e brunito
- Accessori, tra gli altri, per la staffa girevole K0912
- Forza di serraggio desiderata tramite coppia di sgancio regolabile
111,29 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Manopola Avvitabile
Ausführung 1
coppia torcente
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
temprato e brunito
A=Lunghezza maniglia
89,5
FH=Forza manuale (N)
0-150
J=Filettatura
M05
B
60
C
13
D
18,5
E
6,5
F
8
G
12
H
5,5
K
M05X16
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
temprato e brunito.
Nota
Con il perno filettato con cava esagonale è possibile impostare la coppia di sgancio per ottenere la forza di serraggio desiderata. Si ottiene quando la maniglia è inclinata di 15°.
Nota:
Assicurarsi che la maniglia sia inclinata in posizione orizzontale.
Nota:
Assicurarsi che la maniglia sia inclinata in posizione orizzontale.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.