Manopola Avvitabile
acciaio da bonifica
brunito
- Accessori, tra gli altri, per la staffa girevole K0912
- Impiego flessibile
18,82 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Manopola Avvitabile
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Materiale componente
resina termoindurente
Colore componenti
nero
Superficie corpo base
brunito
A=Lunghezza maniglia
59
E=Filettatura
M05
B
20
C
8
D
5
SW
7
Descrizione
Materiale
Maniglia in acciaio da bonifica.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31.
Versione
Impugnatura brunita.
Impugnatura sferica nera.
Impugnatura sferica nera.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.