Manopola A Croce
ghisa malleabile
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Impiego universale
35,78 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Manopola A Croce
Materiale corpo base
ghisa malleabile
D=Filettatura
M16
D
M16
Descrizione
Materiale
Ghisa malleabile GJMW 350.
Versione
sbavato o sabbiato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.