{"product":{"productId":"agid.3694","price":26.49,"name":"MANOVELLA DRITTO SIMILE A DIN468,QUADRO INCASSATO SW=10+0,2, A=80, H=98,FORMA:D CON IMPUGNATURA GIREVOLE, GHISAGRIGIA SABBIATA"},"currency":"CHF"}
Manovella
Foro quadro
ghisa grigia
sabbiata
- Per distanze di regolazione lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Forma D: manovella con impugnatura tonda girevole
Unità di vendita
26,49 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Manovella
Versione 1
Foro quadro
Versione 2
girevole
DIN
simile a DIN 469
Forma
D
Tipo di forma
con impugnatura girevole
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
Superficie
corpo base
sabbiata
A=Distanza degli assi
80
H1=Altezza impugnatura
65
H=Altezza
98
SW=Apertura chiave
10+0,2
D1
24
Diametro
impugnatura a sfera
20
H2
24
H3
33
Impugnatura
Impugnatura
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Corpo della manovella in ghisa malleabile o ghisa sferoidale.
Versione
sabbiato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.