{"product":{"productId":"agid.17517","price":66.87,"name":"Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica di sicurezza"},"currency":"CHF"}
	Materiale
								Manovella in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
							Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione
								Manovella verniciata a polvere.
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
							Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
						Mostra di più  
					
					
						Mostra di meno  
					
				
			
				
        Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica di sicurezza con foro calibrato
    
    
        da 
							66,87 CHF
										+ IVA
									
										più le spese di spedizione
								
        Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica di sicurezza con quadro incassato
    
    
        da 
							69,49 CHF
										+ IVA
									
										più le spese di spedizione
								
Descrizione
							Materiale
						
						
								Manovella in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
					Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
							Versione
						
						
								Manovella verniciata a polvere.
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
					Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
							Nota
						
						
								Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
					Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).