{"product":{"productId":"agid.17517","price":71.03,"name":"MANOVELLA SIMILE A DIN469 CON FOROTRASVERSALE, FORO CALIBRATO D2=10,A=80, H=87,5, FORMA:B IMPUGNATURA DISICUREZZA, ALLUMINIO NERO CON RIVESTIM.PLASTICA, COMP:RESINA TERMOPLASTICAGRIGIO NERASTRO RAL7021"},"currency":"CHF"}
Manovella
Foro alesato
alluminio
nero
con rivestimento in plastica
- Per distanze di regolazione lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Modello: foro calibrato
- Ritorno automatico in seguito al rilascio
Unità di vendita
71,03 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Manovella
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
Sicurezza
DIN
simile a DIN 469
Forma
B
Tipo di forma
impugnatura di sicurezza
Tipo di prodotto
impugnatura di sicurezza
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
con rivestimento in plastica
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
grigio nerastro RAL 7021
A=Distanza degli assi
80
D2=Foro di montaggio
10
D7=Filettatura
M6
H1=Altezza impugnatura
47,5
H=Altezza
87,5
L=Lunghezza
100
D
24
D3
16
Dimensioni
1
H2
22
H3
13,4
H4
7,5
Impugnatura
Impugnatura cilindrica
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
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
Manovella in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione
Manovella verniciata a polvere.
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.