{"product":{"productId":"agid.17517","price":83.33,"name":"MANOVELLA SIMILE A DIN468 CON FOROTRASVERSALE, QUADRO INCASSATO SW=12,A=100, H=106,9, FORMA:B IMPUGNATURA DISICUREZZA, ALLUMINIO NERO CON RIVESTIM.PLASTICA, COMP:RESINA TERMOPLASTICAGRIGIO NERASTRO RAL7021"},"currency":"CHF"}
Manovella
Foro quadro
alluminio
nero
con rivestimento in plastica
- Per distanze di regolazione lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Modello: quadro incassato
- Ritorno automatico in seguito al rilascio
Unità di vendita
83,33 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Manovella
Versione 1
Foro quadro
Versione 2
Sicurezza
DIN
simile a DIN 469
Forma
B
Tipo di forma
impugnatura di sicurezza
Tipo di prodotto
impugnatura di sicurezza
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
con rivestimento in plastica
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
grigio nerastro RAL 7021
A=Distanza degli assi
100
D7=Filettatura
M6
H1=Altezza impugnatura
58,4
H=Altezza
106,9
L=Lunghezza
124
SW=Apertura chiave
12
D
28
D3
20
Dimensioni
2
H2
26
H3
16
H4
7,5
Impugnatura
Impugnatura cilindrica
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
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
Manovella in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione
Manovella verniciata a polvere.
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.