{"product":{"productId":"agid.17309","price":19.78,"name":"Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole"},"currency":"CHF"}
Materiale
Manovella in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione
Manovella verniciata a polvere.
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole con foro calibrato
da
19,78 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole con quadro incassato
da
22,17 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Manovella in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione
Manovella verniciata a polvere.
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).