Manovella
foro calibrato
alluminio
nero
con rivestimento in plastica
- Per distanze di regolazione lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Impugnatura cilindrica ruotabile in termoplastica
- rivestimento in plastica nera
- Impugnatura cilindrica ruotabile nera
40,62 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Manovella
Forma
D
Ausführung 1
foro calibrato
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
resina termoplastica
Colore corpo base
nero
Colore componenti
nero
Superficie corpo base
con rivestimento in plastica
A=Distanza degli assi
125
D2=Foro di montaggio
14
H1=Altezza impugnatura
83
H=Altezza
123
L=Lunghezza
155,5
A
125
D1
32
D3
26
H2
34
H3
22
H4
18
R
17,5
Tipo di stampo
con impugnatura girevole
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Impugnatura cilindrica girevole in termoplastica.
Impugnatura cilindrica girevole in termoplastica.
Versione
Con rivestimento in plastica colore nero.
Impugnatura cilindrica girevole colore nero.
Impugnatura cilindrica girevole colore nero.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.