Volantino
foro calibrato
acciaio inox
lucidato
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- Materiale: acciaio inox 1.4401
181,80 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino
Ausführung 1
foro calibrato
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Norma DIN
DIN 950
Materiale corpo base
acciaio inox
Colore corpo base
lucidato
Chiave in acciaio
1.4401
D1=Diametro esterno
200
D2=Foro di montaggio
18H7
D7=Filettatura
M10
L3=Altezza
45
N=N. di raggi
3
D3
38
L1
24
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4401.
Versione
Corona tornita
e lucidata.
e lucidata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.