Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino in ghisa.Versione:Corona tornita e lucidata.
Su richiesta:Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06271_OG Volantini DIN 950 in ghisa, senza impugnatura 344 kB

Disegni

Volantini DIN 950 in ghisa, senza impugnatura
Volantini DIN 950 in ghisa, senza impugnatura

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
foro calibrato
N. ordine
foro calibrato con cava
D1

D2D3L1L3B3
T
Numero
razze
Filtro
06271-0080X1006271-1080X108010H7251629-/3-/11,43
06271-0080X1206271-1080X128012H7251629-/4-/13,83
06271-0100X1006271-1100X1010010H7261733-/3-/11,43
06271-0100X1206271-1100X1210012H7261733-/4-/13,83
06271-0125X1206271-1125X1212512H7331836-/4-/13,83
06271-0125X1406271-1125X1412514H7331836-/5-/16,33
06271-0140X1406271-1140X1414014H7331939-/5-/16,33
06271-0140X1606271-1140X1614016H7331939-/5-/18,33
06271-0160X1406271-1160X1416014H7372040-/5-/16,33
06271-0160X1606271-1160X1616016H7372040-/5-/18,33
06271-0180X1606271-1180X1618016H7362243-/5-/18,33
06271-0180X1806271-1180X1818018H7362243-/6-/20,83
06271-0200X1806271-1200X1820018H7382445-/6-/20,83
06271-0200X2206271-1200X2220022H7382445-/6-/24,83
06271-0250X2206271-1250X2225022H7462850-/6-/24,85
06271-0250X2606271-1250X2625026H7462850-/8-/29,35
06271-0315X2606271-1315X2631526H7543356-/8-/29,35
06271-0315X3006271-1315X3031530H7543356-/8-/33,35
06271-0400X3006271-1400X3040030H7683863-/8-/33,35
06271-0400X3406271-1400X3440034H7683863-/10-/37,35
06271-0500X3406271-1500X3450034H7794572-/10-/37,35
06271-0500X4006271-1500X4050040H7794572-/12-/43,35
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09