Materiale
Resina termoindurente PF 31, nero.
Mozzo in acciaio nichelato o acciaio inox 1.4305, non trattato.
Impugnatura girevole, parti metalliche in acciaio nichelato o acciaio inox 1.4305, non trattato.
Versione
Finitura lucida.
Mostra di più
Mostra di meno
Volantini a disco con impugnatura girevole, forma D preforati
da
26,58 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Volantini a disco con impugnatura girevole, forma E, con foro calibrato
da
27,50 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Volantini a disco con impugnatura girevole, parti metalliche in acciaio inox, forma D, preforati
da
37,91 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Volantini a disco con impugnatura girevole, parti metalliche in acciaio inox, forma E, con foro calibrato
da
53,05 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Resina termoindurente PF 31, nero.
Mozzo in acciaio nichelato o acciaio inox 1.4305, non trattato.
Impugnatura girevole, parti metalliche in acciaio nichelato o acciaio inox 1.4305, non trattato.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Il volantino è fornito con impugnatura non assemblata.
Su richiesta
Altri diametri di foro.
Nota disegno
Forma D: preforato
Forma E: con foro alesato
Forma E: con foro alesato