{"product":{"productId":"agid.3541","price":21.12,"name":"Volantini a disco senza impugnatura"},"currency":"CHF"}
Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Mozzo in acciaio nichelato o acciaio inox 1.4305, non trattato.
Versione
Finitura lucida.
Mostra di più
Mostra di meno
Volantini a disco senza impugnatura, bussola in acciaio inox, forma D, preforati
da
CHF21.12
+ IVA
più le spese di spedizione
Volantini a disco senza impugnatura, bussola in acciaio, forma E, con foro calibrato
da
CHF21.85
+ IVA
più le spese di spedizione
Volantini a disco senza impugnatura, bussola in acciaio inox, forma D, preforati
da
CHF26.14
+ IVA
più le spese di spedizione
Volantini a disco senza impugnatura, bussola in acciaio inox, forma E, con foro calibrato
da
CHF36.56
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Mozzo in acciaio nichelato o acciaio inox 1.4305, non trattato.
Versione
Finitura lucida.
Su richiesta
Altri diametri di foro.
Nota disegno
Forma D: preforato
Forma E: con foro alesato
Forma E: con foro alesato