{"product":{"productId":"agid.3541","price":40.46,"name":"VOLANTINO A DISCO D1=160 PREFORATOD2=10, DI.4, FORMA:D, RESINATERMOINDURENTE, COMP:ACCIAIO, SENZAIMPUGNATURA"},"currency":"CHF"}
Volantino A Disco
preforato
resina termoindurente
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- Forma D: preforato
- Mozzo in acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
CHF40.46
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Volantino A Disco
Forma
D
Dimensioni
4
Versione 1
preforato
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
160
D2=Foro di montaggio
10
L3=Altezza
57
D3
33
D4
30
D8
43
H
20
H2
8
L1
41,3
L2
30,1
REACh
false
ROHS
true
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Mozzo in acciaio, nichelato.
Mozzo in acciaio, nichelato.
Versione
Finitura lucida.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.