Volantino
foro calibrato
resina termoplastica
grigio nerastro
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
16,84 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino
Forma
E
Dimensioni
2
Ausführung 1
foro calibrato
Versione 2
senza foro trasversale
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale corpo base
resina termoplastica
Materiale componente
acciaio
Colore corpo base
grigio nerastro
Colore componenti
brunito
D1=Diametro esterno
100
D2=Foro di montaggio
10H7
L3=Altezza
43,5
A
38
A1
3
D
28
D3
19
D4
16
D5
M05
H
20,1
L
90,2
L1
13
L2
49,1
Materiale parti in acciaio
acciaio
PL NOVOgrip
TRUE
Tipo di impugnatura
impugnatura cilindrica girevole
Tipo di stampo
con foro calibrato
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate. Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4026 (DIN 913).
Per l'esempio di montaggio vedere 06262.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4026 (DIN 913).
Per l'esempio di montaggio vedere 06262.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.