Colonna Di Montaggio A 4 Lati
con fori modulari
GJL300
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Bussole di centraggio e filettate temprate
- Passo 50 mm
- Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione
5 601,97 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Colonna Di Montaggio A 4 Lati
Forma
B
Ausführung 1
con fori modulari
Materiale corpo base
GJL300
D1=Filettatura
M12
D2=Diametro interno
20
D3=Foro di montaggio
M16
D4=Foro di montaggio
M12
D5=Filettatura
M16
D=Foro calibrato
12
H=Altezza
650
L=Lunghezza
400
N=Numero di fori modulari
176
NB=Numero dei fori d montaggio
10
NL=Numero dei fori d montaggio
3
H1
50
H3
18
L1
250
L11
25
L2
320
L3
300
L4
200
L5
200
L6
150
L7
55
NB
10
NL
3
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.
Nota
Passo 50 ±0,02 mm.
I cubi di staffaggio con fori modulari vengono utilizzati sui centri di lavoro orizzontali.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
I cubi di staffaggio sono progettati per tavole di macchine utensili secondo DIN55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
I cubi di staffaggio con fori modulari vengono utilizzati sui centri di lavoro orizzontali.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
I cubi di staffaggio sono progettati per tavole di macchine utensili secondo DIN55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.