Torre di serraggio
a 6 lati
GJL300
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Bussole di centraggio e filettate temprate
- Passo 50 mm
- Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione
- Adatto a tavole della macchina a norma DIN e JIS
6 494,78 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Torre di serraggio
Forma
B
Ausführung 1
a 6 lati
Versione 2
con fori modulari
Materiale corpo base
GJL300
D1=Filettatura
M12
D2=Diametro interno
20
D3=Foro di montaggio
M16
D4=Foro di montaggio
M12
D5=Filettatura
M16
D=Foro calibrato
12
H=Altezza
600
L=Lunghezza
500
N=Numero di fori modulari
180
NB=Numero dei fori d montaggio
9
NL=Numero dei fori d montaggio
2
H1
50
L1
300
L2
400
L3
200
L5
250
L6
200
L7
75
L8
173
NB
9
NL
2
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.
Nota
Passo 50 ±0,02 mm.
Le torrette di serraggio con fori modulari sono utilizzate sui centri di lavoro orizzontali.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
Le torrette di serraggio sono compatibili con le tavole per macchine utensili a norma DIN 55201 e JIS6337-1980.
Si devono ordinare separatamente i posizionatori a norma DIN 55201 per fissare le piastre sulle tavole delle macchine.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Le torrette di serraggio con fori modulari sono utilizzate sui centri di lavoro orizzontali.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
Le torrette di serraggio sono compatibili con le tavole per macchine utensili a norma DIN 55201 e JIS6337-1980.
Si devono ordinare separatamente i posizionatori a norma DIN 55201 per fissare le piastre sulle tavole delle macchine.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Su richiesta
altre dimensioni.
Nota disegno
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.