IT
Choose your Language
Benennung
Staffa D'Appoggio
Form
A
Ausführung 1
con superfici di contatto prelavorate
Material Grundkörper
GJL300
B=Breite
150
H=Höhe
200
L=Länge
250

Descrizione

Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.
Hinweis
Konsolen mit vorbearbeiteten Aufspannflächen werden zum Aufbau von Vorrichtungen eingesetzt. Diese Konsolen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen. Konsolen dienen auch als Grundkörper zum Spannen von kleineren Werkstücken.
Bei der Länge L=300 ist die Verstärkungsrippe in der Mitte zu beachten.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche