{"product":{"productId":"agid.22512","price":549.91,"name":"STAFFA D'APPOGGIO CON SUPERFICI DICONTATTO FORMA:A, L=250, B=150, H=200GJL300"},"currency":"CHF"}
Staffa D'Appoggio
con superfici di contatto prelavorate
GJL300
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Struttura di base stabile
- Superfici di appoggio e serraggio rettificate
Unità di vendita
CHF549.91
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa D'Appoggio
Forma
A
Versione 1
con superfici di contatto prelavorate
Materiale corpo base
GJL300
B=Larghezza
150
H=Altezza
200
L=Lunghezza
250
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
Le staffe con superfici di contatto prelavorate vengono impiegate per il montaggio di attrezzature. Tali staffe offrono un modo veloce ed economico per produrre corpi base con griglia specifica o forature individuali. Le staffe servono anche come corpi base per il serraggio di piccoli pezzi.
Per la lunghezza L=300 si deve osservare la nervatura di rinforzo al centro.
Per la lunghezza L=300 si deve osservare la nervatura di rinforzo al centro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.