IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
I blocchi di livello sono impiegati per il montaggio modulare di attrezzature. È possibile assemblare uno sull'altro più blocchi di livello. Sul blocco di livello più alto vengono montati elementi di supporto, mezzi di serraggio e battute. I blocchi di livello vengono fissati con viti a testa cilindrica DIN 912.
Nota disegno
1) Foro filettato
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Andere Kunden kauften auch