DE
Choose your Language
Denominazione
Staffa D'Appoggio
Forma
A
Versione 1
con superfici di contatto prelavorate
Materiale corpo base
GJL300
B=Larghezza
150
H=Altezza
200
L=Lunghezza
250

Beschreibung

Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
Le staffe con superfici di contatto prelavorate vengono impiegate per il montaggio di attrezzature. Tali staffe offrono un modo veloce ed economico per produrre corpi base con griglia specifica o forature individuali. Le staffe servono anche come corpi base per il serraggio di piccoli pezzi.
Per la lunghezza L=300 si deve osservare la nervatura di rinforzo al centro.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch