{"product":{"productId":"agid.22512","price":549.91,"name":"STAFFA D'APPOGGIO CON SUPERFICI DICONTATTO FORMA:A, L=250, B=150, H=200GJL300"},"currency":"CHF"}
Staffa D'Appoggio
con superfici di contatto prelavorate
GJL300
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Struttura di base stabile
- Superfici di appoggio e serraggio rettificate
Verkaufseinheit
CHF549.91
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Staffa D'Appoggio
Form
A
Ausführung 1
con superfici di contatto prelavorate
Material Grundkörper
GJL300
B=Breite
150
H=Höhe
200
L=Länge
250
Beschreibung
Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.
Hinweis
Konsolen mit vorbearbeiteten Aufspannflächen werden zum Aufbau von Vorrichtungen eingesetzt. Diese Konsolen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen. Konsolen dienen auch als Grundkörper zum Spannen von kleineren Werkstücken.
Bei der Länge L=300 ist die Verstärkungsrippe in der Mitte zu beachten.
Bei der Länge L=300 ist die Verstärkungsrippe in der Mitte zu beachten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.