norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore rosso.
Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_C Spina di posizionamento, modello corto forma C 150 kB

Disegni

Spina di posizionamento, modello corto forma C

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio
con incavo d'arresto
N. ordine
acciaio inox
con incavo d'arresto
FormaDD1D2LL1L2Corsa
S
SW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filtro
03089-79038403089-1790384C3M6x0,751425,5653,580,8410
03089-70048403089-1700484C4M8x11829,5664101412
03089-71058403089-1710584C5M10x12134,5875131,3512
03089-72068403089-1720684C6M12x1,52541,71086141,8614
03089-73088403089-1730884C8M16x1,5335412108192,31428
03089-74108403089-1741084C10M20x1,53361151210222,81532