norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore rosso.
Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_D Spina di posizionamento, modello corto forma D 161 kB

Disegni

Spina di posizionamento, modello corto forma D

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio
con incavo d'arresto
N. ordine
acciaio inox
con incavo d'arresto
FormaDD1D2LL1L2Corsa
S
SW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filtro
03089-89038403089-1890384D3M6x0,751425,5653,58100,8410
03089-80048403089-1800484D4M8x11829,566410131412
03089-81058403089-1810584D5M10x12134,587513171,3512
03089-82068403089-1820684D6M12x1,52541,7108614191,8614
03089-83088403089-1830884D8M16x1,533541210819242,31428
03089-84108403089-1841084D10M20x1,5336115121022302,81532