Pressore A Molla
acciaio
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale
- Montaggio semplice
- Sfera temprata
Unità di vendita
4,10 CHF / pz.
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressore A Molla
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
sfera in acciaio
D=Filettatura
M20
F1=Spinta iniziale della molla
115
F2=Spinta finale della molla c
240
F=Forza elastica
potenziata
Forma=Forma pressore
sfera
H=Corsa
4,5
L=Lunghezza
30
D1
12
N
2,5
Profilo dell'attacco
intaglio
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Sfera in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Sfera in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Versione
brunito. Sfera temprata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.