Set Di Blocchi Paralleli
acciaio
cementato e rettificato
- Per l'appoggio parallelo di pezzi da lavorare su macchine utensili e morse
- Grado di accuratezza 1
- Tolleranza a coppie IT 5
- Temprati e rettificati
789,00 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Set Di Blocchi Paralleli
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
cementato e rettificato
H=Tolleranza di perpendicolari
0,004
H=Tolleranza dimensioni nomina
±0,004
IN=Contenuto di ogni paio A x
14X10X15016X10X1501
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Cementato e rettificato.
Tolleranza per coppia dell'altezza di 0,004 mm, tolleranza di dimensione nominale altezza ±0,004 mm. Tolleranza di dimensione nominale misure B e L secondo DIN ISO 2768-m.
Tolleranza per coppia dell'altezza di 0,004 mm, tolleranza di dimensione nominale altezza ±0,004 mm. Tolleranza di dimensione nominale misure B e L secondo DIN ISO 2768-m.
Nota
Il set di basi parallele viene consegnato in una scatola di legno con coperchio rimovibile.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.