Tassello
cilindrico
acciaio da cementazione
cementato, brunito e rettificato
- Per l'allineamento dei dispositivi e dei dispositivi di serraggio sulle piastre di fissaggio
- Utilizzabile sia in fori che in cave
- Temprati e rettificati
67,53 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tassello
Ausführung 1
cilindrico
Materiale corpo base
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
cementato, brunito e rettificato
D=Filettatura
M08
H=Altezza
15,5
D1
11
D2
20
D3
36
H1
5,8
Larghezza cava
20
T
6,4
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Nota
Per la regolazione dei dispositivi e dei dispositivi di serraggio su piastre di serraggio e piastre con fori di regolazione cilindrici.
Possono essere impiegati nei fori, come anche nelle cave.
Possono essere impiegati nei fori, come anche nelle cave.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.