{"product":{"productId":"agid.2761","price":20.74,"name":"Tasselli di guida"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
Forma A brunito.
Forma B grezzo e temprato.
Forma B grezzo e temprato.
Mostra di più
Mostra di meno
Tasselli di guida, forma A, semplici
da
20,74 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Tasselli di guida, forma B, entrambi i lati
da
23,81 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
Forma A brunito.
Forma B grezzo e temprato.
Forma B grezzo e temprato.
Nota
I tasselli di guida sono utilizzati per un posizionamento rapido e preciso di componenti per macchinari e attrezzature.
Non è più necessario prevedere un laborioso allineamento degli elementi.
La versione B può essere ruotata di 90° per un'ulteriore misura di fissaggio. Il tassello di guida viene utilizzato così per due larghezze cava diverse.
Non è più necessario prevedere un laborioso allineamento degli elementi.
La versione B può essere ruotata di 90° per un'ulteriore misura di fissaggio. Il tassello di guida viene utilizzato così per due larghezze cava diverse.
Utilizzo
I tasselli di guida vengono avvitati al componente per macchinari e attrezzature in una cava e poi fissati sul contropezzo.
Vantaggi
Grande risparmio di tempo durante il montaggio di componenti per macchinari e attrezzature.