Tassello
senza foro
acciaio da cementazione
cementato, brunito e rettificato
- Per l'allineamento dei dispositivi e dei dispositivi di serraggio sulle piastre di fissaggio
- Inseribile lateralmente
- Nessun danno alla tavola della macchina a causa di tasselli sporgenti durante il trasporto
- Temprati e rettificati
22,65 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tassello
Ausführung 1
senza foro
Norma DIN
6323
Materiale corpo base
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
cementato, brunito e rettificato
Chiave in acciaio
1.0401
B=Larghezza
10
H=Altezza
12
L=Lunghezza
20
H1
3,6
Larghezza cava
12
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione 1.0401.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Nota
I tasselli sciolti 03260 conformi a DIN 6323 coniugano i vantaggi dei tasselli fissi con la migliore gestibilità delle morse portapezzo, i divisori e i dispositivi. Questi tasselli vengono spinti lateralmente dopo la regolazione grossolana.
Durante il trasporto del dispositivo nessuno dei tasselli rivolti verso il basso si sposta e la tavola non viene danneggiata.
Durante il trasporto del dispositivo nessuno dei tasselli rivolti verso il basso si sposta e la tavola non viene danneggiata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.