Bussola Di Centraggio
qualità I
acciaio per cuscinetti volventi
temprato e brunito
- Possibilità di precisione di ripetibilità di ±0,013 mm
- Due diverse classi di qualità di precisione
- Temprato e brunito
27,20 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bussola Di Centraggio
Ausführung 1
qualità I
Materiale corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie corpo base
temprato e brunito
D2=Foro di alloggiamento Busso
35,018
D=Diametro del foro
25
L=Lunghezza
25
T=Tolleranza
+0,005 BIS +0,018
D1
35,042
Descrizione
Materiale
Acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
temprato e brunito.
Nota
Con una tolleranza di interasse di ±0,005 mm e l'uso di 2 bussole di centraggio di qualità I, è possibile raggiungere una precisione di ripetizione del serraggio inferiore a ±0,013 mm.
Con una tolleranza di interasse di ±0,03 mm e l'uso di una bussola di centraggio di qualità I e una di qualità II, è possibile raggiungere una precisione di ripetizione del serraggio inferiore a ±0,04 mm.
Le bussole di centraggio vengono inserite esercitando una leggera pressione nei fori di alloggiamento delle piastre di staffaggio.
Per maggiori informazioni consultare le informazioni generali.
Con una tolleranza di interasse di ±0,03 mm e l'uso di una bussola di centraggio di qualità I e una di qualità II, è possibile raggiungere una precisione di ripetizione del serraggio inferiore a ±0,04 mm.
Le bussole di centraggio vengono inserite esercitando una leggera pressione nei fori di alloggiamento delle piastre di staffaggio.
Per maggiori informazioni consultare le informazioni generali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.