Bussola Portamaschi
per cilindro di posizionamento
acciaio da bonifica
nichelato
- Posizionamento rapido, sicuro e preciso dell'unità di cambio
- Contropezzo per cilindro di posizionamento
- Riduzione dei tempi di equipaggiamento e cambio
60,69 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bussola Portamaschi
Ausführung 1
per cilindro di posizionamento
Versione 2
cilindrico
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
nichelato
D1=Diametro esterno
20
D=Diametro
12,1
H=Altezza
8
D2
19,6
D3
36
D4
4,5
D5
8
D6
M04
D7
28
D8
19,8
D9
37
H1
10,5
H2
7,5
H3
3,5
H4
8
H5
8,5
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
nichelato.
Nota
Le bussole portamaschi vengono posizionate in una piastra fissa o intercambiabile e costituiscono il contropezzo del cilindro di posizionamento.
Le bussole portamaschi vengono centrate in un foro alesato e fissate con 4 viti.
Nell'utilizzo quotidiano, le sfere del cilindro di posizionamento entrano in contatto con la sezione posteriore della bussola portamaschi e formano quindi un'unità di cambio rapida, sicura ed estremamente precisa.
I tempi di messa a punto e di commutazione sono così ridotti al minimo.
Le bussole portamaschi vengono centrate in un foro alesato e fissate con 4 viti.
Nell'utilizzo quotidiano, le sfere del cilindro di posizionamento entrano in contatto con la sezione posteriore della bussola portamaschi e formano quindi un'unità di cambio rapida, sicura ed estremamente precisa.
I tempi di messa a punto e di commutazione sono così ridotti al minimo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.