Kit Di Riparazione
Ball Lock
acciaio da bonifica
- Sfere in acciaio per cuscinetti volventi temprate
12,38 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Kit Di Riparazione
Ausführung 1
Ball Lock
Versione 2
per cilindro di posizionamento
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Per D
16
Per L
36,5
Per codice articolo
03153-16020
Descrizione
Nota
Set di riparazione che comprende una vite di arresto, un O-ring e un set di sfere da 4 pezzi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.