{"product":{"productId":"agid.2628","price":14.46,"name":"Elemento di centraggio estraibile forma C"},"currency":"CHF"}
- Temprato
- Rettificato
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato (HRC 56 +2 ).
Nota
Gli elementi di centraggio si possono facilmente estrarre con un apposito estrattore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.