Centraggio
estraibile
acciaio per utensili
- Temprato
- Rettificato
18,51 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Centraggio
Forma
B
Ausführung 1
estraibile
Versione 2
con testa
Materiale corpo base
acciaio per utensili
D=Diametro
16
D1
12
D3
M05
L1
18
L2
14
L4
4,5
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato (HRC 55-60).
Nota
Gli elementi di centraggio si possono facilmente estrarre con un apposito estrattore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.