Perno Di Posizionamento
cilindrico
acciaio per utensili
brunito
- Utilizzabili anche come battute e piedini
- Elevata accuratezza di concentricità
- Dimensione di tolleranza per il posizionamento preciso
9,57 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno Di Posizionamento
Ausführung 1
cilindrico
Versione 2
rettificato
Materiale corpo base
acciaio per utensili
Colore corpo base
brunito
D1=Diametro esterno
14
D2=Diametro del perno
8
L1
8
L2
10
L3
3
Mat. superficie di sostegno/ap
acciaio
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
Superficie di sostegno/appoggi
piano
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato.
Nota
Lati piani con centraggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.