Centraggio
per perforazione direzionale
acciaio
- Cementato
- Diametro del foro di centraggio rettificato
29,20 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Centraggio
Ausführung 1
per perforazione direzionale
Materiale corpo base
acciaio
D=Diametro del perno
20
L=Lunghezza
75
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
cementato.
Diametro del foro di centraggio rettificato.
Diametro del foro di centraggio rettificato.
Nota
I perni di centraggio con foro direzionale sono compatibili con gli elementi di base 01263, 01265 e 01850.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.