{"product":{"productId":"agid.16830","price":30.3,"name":"Tasselli a espansione"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Trattato termicamente e brunito. Il diametro del foro di centraggio e le superfici di scorrimento sono rettificati.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Trattato termicamente e brunito. Il diametro del foro di centraggio e le superfici di scorrimento sono rettificati.
Nota
Con l'ausilio dei tasselli a espansione, è possibile ad es. posizionare le piastre modulari sui tavoli con cave a T (figura). Le piastre da posizionare devono presentare due fori adatti al gambo estensibile.
La vite a espansione ha un esagono incassato continuo e può essere pertanto utilizzata da entrambi i lati.
La vite a espansione ha un esagono incassato continuo e può essere pertanto utilizzata da entrambi i lati.
Nota disegno
1) Piastra modulare
2) Staffa di bloccaggio
3) Tavola della macchina
4) Tassello a espansione
2) Staffa di bloccaggio
3) Tavola della macchina
4) Tassello a espansione
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.