{"product":{"productId":"agid.12509","price":15.04,"name":"PRESSORE A MOLLA ELASTICA STANDARDD=M20 L=43, ACCIAIO INOX, COMP:SFERAACCIAIO INOX, PU=1"},"currency":"CHF"}
Pressore A Molla
acciaio inox
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale e di facile montaggio
- Puntale temprato
- Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4310
Unità di vendita
15,04 CHF / pz.
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressore A Molla
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
sfera in acciaio inox
D=Filettatura
M20
F1=Spinta iniziale della molla
80
F2=Spinta finale della molla c
160
F=Forza elastica
standard
Forma=Forma pressore
sfera
H=Corsa
4,5
L=Lunghezza
43
D1
12
Profilo dell'attacco
esagono incassato
S
10
Unità di vendita
1
Descrizione
Materiale
Corpo 1.4305.
Sfera 1.4034.
Molla 1.4310.
Versione
Superficie non trattata. Sfera temprata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.