IT
Choose your Language
Denominazione
Pressore A Molla
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
sfera in acciaio inox
D=Filettatura
M20
F1=Spinta iniziale della molla
80
F2=Spinta finale della molla c
160
F=Forza elastica
standard
Forma=Forma pressore
sfera
H=Corsa
4,5
L=Lunghezza
43
D1
12
Profilo dell'attacco
esagono incassato
S
10
Unità di vendita
1

Descrizione

Materiale

Corpo 1.4305.

Sfera 1.4034.

Molla 1.4310.

Versione
Superficie non trattata. Sfera temprata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche